Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) tasolevy MIQ-kannatinpalkkien kiinnittämiseksi betoniin raskaissa sovelluksissa

  • Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 308,38 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
  • Pitkät reiät – helpottavat tarkkaa kohdistusta
  • Kevyt paino helpompaan asentamiseen – ei vaadi nostovälineitä
  • Suuri momenttikapasiteetti

Sovellukset

  • Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja muiden asennusten kannatukseen
  • MIQ-90-palkkien liittäminen betonilattioihin, sisäkattoihin ja seiniin
  • Suuren kuormituksen vahvistetut konsolit ja U-kehykset betonissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot