erikoinen
MIC-90-LH Liitin
Kuumasinkitty (HDG) liitin, joka tarjoaa erinomaisen kuormituskapasiteetin modulaarisessa MI- ja MIQ-järjestelmässä
- Materiaalikoostumus: C30 - DIN EN 10250-2
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Modulaarinen palkkityyppi
- 90, 120
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 589,14 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
C30 - DIN EN 10250-2
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tarjoaa vahvan ja jäykän liitoksen, sekä suurimman kuormituskapasiteetin kaikista Hilti-liittimistä
- Säädettävissä 50 mm:n asti asennuksessa
- Mahdollistaa jopa 5 mm:n hienosäädön
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Ei hitsausta tai ajan hukkaa
Sovellukset
- Konsolikannakointi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


