erikoinen
MIQC-E Liitin
Kuumasinkitty (HDG) liitin MIQ-palkkien kiinnittämiseksi pituussuunnassa pitkän käyttöiän saavuttamiseksi raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µm DIN EN ISO 1462
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 407,88 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty 55 µm DIN EN ISO 1462
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavat asennuskohdat
- Minimoitu kapasiteetin heikkeneminen
Sovellukset
- MIQ-palkkien lineaarinen liitäntä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


