Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Ensiluokkainen galvanoitu säädettävä kiskolevy trapetsiasennuksiin

  • Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
  • Materiaalin paksuus: 3 mm
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia vauhtipyörä.

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Avainkoko
  • 11 mm
  • 13 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 151,50 EUR

Tekniset tiedot

MQZ-TW (83653)
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yksiosainen kappale, joka sisältää mutterin ja aluslevyn
  • Muotoiltu optimaaliseen käsittelyyn
  • Nopeampi ja vähemmän virhealtis asennus perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna
  • Asennus mahdollista ilman työkaluja, M10-versio lukittuu itsestään
  • Muotoiltu optimaaliseen käsittelyyn

Sovellukset

  • Asennuskiskojen kiinnittäminen kierretankoihin
  • Kierretankojen ja tukitankojen väliset liitännät
  • Kierretangon korkeuden säätö tukitankoja varten

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.