Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty kevyen kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä

  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
  • M16
Korkeus - H
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 19 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 1.9 kN
  • 2.2 kN
  • 3 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 42,50 EUR

Tekniset tiedot

MGL-2 metric, MGL 2-R metric
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Reikien määrä
2

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo asentaa
  • Varma kiinnitys 2 ankkuripisteellä

Sovellukset

  • Kevyen kuormituksen putkien kiinnitykset betoniin kahdella kiinnityspisteellä
  • Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.