MF-Z-yleisliitin (A4 ruostumaton teräs)
Asennusrauta MF-Z 4x30 A4-70 #426210

Perusmallinen yleisliitin A4 ruostumattomasta teräksestä sprinkleriputkien, jätevesiputkien ja yksittäisten kiinnityspisteiden asennukseen
- Pohjamateriaalin tyyppi: Betoni
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
174,25 EUR
6,97 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalin tyyppi
Betoni
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4-70
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Ruostumaton teräs
Kyllä
Vaadittu materiaalilaatu
A4, A2
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Paino
76 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Korkeudensäätömahdollisuus
- Entistä helpompi asentaa
- Hyvä korroosionkestävyys
Sovellukset
- Jätevesiputkien asennus
- Joustava yhden pisteen kiinnitys putkille ja kanaville