erikoinen
MIC-liitin
Kuumasinkityt (HDG) liittimet vaakasuuntaisten jakopalkkien joustavaan asentamiseen hissikuiluissa
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Modulaarinen palkkityyppi
- 90
- 120
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 272,39 EUR
Tekniset tiedot
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säästää aikaa ja vaivaa perinteisiin menetelmiin verrattuna
- Helpompi asennus kahden seinän väliin
- Pitkät reiät – helpottavat tarkkaa kohdistusta
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Säädettävä ja monikäyttöinen
Sovellukset
- Vaakasuora jakopuomi hissiakseleissa
- Ohjauskiskojen asennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.