MIC-U-MA Liitin
Kuumasinkitty (HDG) monikulmainen liitin, jota käytetään MIC-MAH-liittimien kanssa MI-palkkien yhteenliittämiseen kulmassa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Total Yhteensä
NaN
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kiristysmomentti
84 Nm
Avainkoko
19 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Liitin sisältää itselukittuvat mutterit, jotka suojaavat tehokkaammin tärinältä
- Hienosäätö 5 mm asti
- Hammastettu asennusreikä välittää optimaalisesti voimat ja momentit
Sovellukset
- Tuet/nurkkatuet 0° - 180° kulmissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.