erikoinen
MIC-UB Liitin
Kuumasinkitty (HDG) liitin U-pulttien kiinnittämiseksi MI-palkkeihin raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Liitin, neliömäinen aluslevy: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; aluslevy: DIN EN ISO 7089; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: liitin, neliömäinen aluslevy 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12
Modulaarinen palkkityyppi
- 90
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 50,03 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Liitin, neliömäinen aluslevy: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; aluslevy: DIN EN ISO 7089; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: liitin, neliömäinen aluslevy 55 µm - DIN EN ISO 1461; pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin luotettava kiinnitysjärjestelmä U-pulteille
- Pitkät reiät – helpottavat tarkkaa kohdistusta
- Putken asento portaattomasti säädettävissä pitkän reiän ansiosta
- Varma kiinnittyminen välittää kuormituksen tehokkaasti
- Hammastettu asennusreikä välittää optimaalisesti voimat
Sovellukset
- Eristämättömien putkien luotettava kiinnitys U-liittimillä (tilattavissa erikseen)
- Kiinnitys U-pulteilla (tilattavissa erikseen)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


