MIC-T Liitin
Kuumasinkitty (HDG) liitin MI-tukikiskojen kiinnittämiseksi toisiinsa kohtisuorassa
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Total Yhteensä
NaN
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Liitin 55 µm - DIN EN ISO 1461; hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kiristysmomentti
84 Nm
Avainkoko
19 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Varma kiinnittyminen välittää voimat ja momentit optimaalisesti
- Liitin sisältää itselukittuvat mutterit, jotka suojaavat tehokkaammin tärinältä
- MI-kiinnikkeiden jäykkä jatke liitäntää varten
- Suunniteltu nopeaa yhden henkilön asennusta varten
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
Sovellukset
- Kuuluu modulaariseen neliosaiseen järjestelmään kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsvarusteiden kannatukseen
- Teollisille ja raskaille kaupallisille sovelluksille, jotka tarvitsevat helpon, säädettävän ja joustavan asennuksen ilman hitsaamista
- Jalustaliitännät
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





