Uusi
MRP-HVC.HDG
Liitin MRP-HVC 110/35x3-HDG #2183089
Kuumasinkitty (HDG) liitin korkean jännitteen kaapelien kiinnittämiseen
- Materiaalikoostumus: St3ps standardin GOST 14637 mukaisesti
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 9 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
9
Nettohinta (ALV 0%)
751,14 EUR
83,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
St3ps standardin GOST 14637 mukaisesti
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty, 45 µm - DIN EN ISO 1461
Materiaalin paksuus
6 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
1975 g
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu luotettavampiin korkean jännitteen sähköputkikiinnike kiinnitykseen
- Joustava 3D-ratkaisu asennukseen
Sovellukset
- Kaapeli kiinnitys millä tahansa kaarevalla alueella

