Akut, laturit ja virtalähteet
Akkuja, latureita ja virtalähteitä, jotka on suunniteltu parantamaan työkalujen tehoa ja käyttöaikaa
20 Tuotetta

- Kuvaus
- Kannettava, väliaikainen virtalähde suurella teholla ja kapasiteetilla, käytettäväksi raskaan käytön sähkötyökalujen kanssa
- Paino
- 20 kg
- Mitat (PxLxK)
- 420 x 210 x 420 mm
- Akun energia
- 2100 Wh

Nuron
- Kuvaus
- Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
- Akkukapasiteetti
- 2,6 Ah
- Paino
- 0.55 kg
- Mitat (PxLxK)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Kuvaus
- Monipuolinen 22 V Li-ion-akku optimaalisella painon, tehon ja käyttöajan tasapainolla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
- Akkukapasiteetti
- 4,0 Ah
- Paino
- 0.76 kg
- Mitat (PxLxK)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Kuvaus
- Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
- Akkukapasiteetti
- 5,2 Ah
- Paino
- 0.91 kg
- Mitat (PxLxK)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Kuvaus
- Huippuluokan 22 V Li-ion-akku, joka on suunniteltu parantamaan raskaan käytön Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa
- Akkukapasiteetti
- 8,0 Ah
- Paino
- 1.31 kg
- Mitat (PxLxK)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Kuvaus
- Huipputehokas 22 V Li-ion-akku maksimoi raskaiden Nuron-iskuporien ja -leikkaustyökalujen tehon ja käyttöajan
- Akkukapasiteetti
- 12 Ah
- Paino
- 1.84 kg
- Mitat (PxLxK)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Kuvaus
- Kompakti laturi kaikkien Hilti Nuron-akkujen lataamiseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron
- Antoteho
- 90 w
- Lähtövirta
- 3.5 A

Nuron
- Kuvaus
- Pikalaturi kaikkien Hilti Nuron -akkujen lataamiseen
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron
- Antoteho
- 240 w
- Lähtövirta
- 9.6 A

Nuron
- Kuvaus
- Huippunopea laturi, joka on optimoitu isompia Nuron B 22-170- ja B 22-255 -akkuja varten
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- Nuron
- Antoteho
- 450 w
- Lähtövirta
- 18 A

- Kuvaus
- Kompakti ja erittäin kevyt 12 V Li-ion-akku
- Akkukapasiteetti
- 2,6 Ah
- Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
- 35 min
- Paino
- 0.24 kg

- Kuvaus
- Kompakti, suurikapasiteettinen 12 V 5,0 Ah Li-ion -akku 21700 uusitulla kennolla tarjoaa pitemmän käyttöajan latausta kohti
- Akkukapasiteetti
- 5,0 Ah
- Latausaika C4/12-50-akkulaturilla
- 50 min
- Paino
- 0.34 kg

- Kuvaus
- Kompakti 22 V 2,6 Ah Li-ion -akku
- Akkukapasiteetti
- 2,6 Ah
- Paino
- 0.49 kg
- Mitat (PxLxK)
- 135 x 94 x 53 mm

Uusi
- Kuvaus
- Tehokas ja kompakti 22 V 4.0 Ah -litiumioniakku
- Akkukapasiteetti
- 4,0 Ah
- Paino
- 0.69 kg
- Mitat (PxLxK)
- 136 x 97 x 60 mm

- Kuvaus
- Huipputehokas 22 V 8,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
- Akkukapasiteetti
- 8,0 Ah
- Paino
- 1.15 kg
- Mitat (PxLxK)
- 145 x 97 x 76 mm

- Kuvaus
- Huipputehokas 36 V 5,2 Ah Li-ion-akku
- Akkukapasiteetti
- 5,2 Ah
- Paino
- 1.35 kg
- Mitat (PxLxK)
- 167 x 92 x 81 mm

- Kuvaus
- Huipputehokas 36 V 9,0 Ah -litiumioniakku tarjoaa äärimmäisen pitkän akunkeston
- Akkukapasiteetti
- 9,0 Ah
- Paino
- 2.03 kg
- Mitat (PxLxK)
- 181 x 99 x 103 mm

- Kuvaus
- Monijännitteinen nopea laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- 22 V, 36 V
- Antoteho
- 350 w
- Lähtövirta
- 9 A

- Kuvaus
- Kompakti laturi Hilti 12V Li-Ion -akuille
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- 12 V
- Antoteho
- 50 w
- Lähtövirta
- 4 A

- Kuvaus
- Monijännitteinen DC-autolaturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- 14 V, 22 V, 36 V
- Antoteho
- 60 w
- Lähtövirta
- 4 A

- Kuvaus
- Monijännitteinen ja monipaikkainen laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Application 01
- Neljän akun sarjalataus kytkemisjärjestyksessä
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus
- 22 V, 36 V
- Advantage 02
- Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti

AKUT hiltin AKKUTYÖKALUIHIN
Tehosta työmaasi tuottavuutta edistyksellisillä litiumioniakuilla
Nuron-akut tarjoavat pidemmän käyttöajan ja paremman yhteensopivuuden kuin koskaan aikaisemmin kaikkiin käyttösovelluksiin.
Tutustu Nuron 22V -akun etuihin

Pidempi käyttöaika yhdellä latauksella
Saat johdollisen, bensakäyttöisen ja 36V:n ja sitä suuremman työkalun tehon ja silti 22V:n järjestelmän painon, tasapainon ja ergonomian. Sen ansiosta voit työskennellä mukavasti koko päivän.

Yhden alustan kätevyys
Suorita kaikki työsi samalla tehokkaalla 22V Nuron-akulla. Käytä samaa yhteensopivien akkujen sarjaa kaikissa Nuron-työkaluissa porakoneista piikkausvasaroihin.

Työkatkosten vähentäminen
Sisäänrakennettu diagnostiikka antaa tiedon akun tilasta, ja dataan pohjautuvat palvelut helpottavat työkalujen hallintaa.

Kestävä muotoilu
Täysin epoksiin upotettu elektroniikka on suojassa vedeltä, pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta, kun taas ulkoiset puskurit ja lasikuitukotelo tarjoavat erinomaisen putoamissuojan.

Korvaa johdolliset ja polttomoottorikäyttöiset työkalut
Yksi akku kaikille työkaluille
Nuron tarjoaa pidemmän käyttöajan ja kaksi kertaa suuremman tehon toistuvissa, työläissä sovelluksissa verrattuna vastaaviin 18V:n ja 20V:n akkuihin. Se tarjoaa lisäksi jopa enemmän tehoa kuin johdolliset ja polttomoottoritoimiset työkalut.


Helpompi kalustonhallinta
Älykkäät, yhdistettävät akut, jotka auttavat vähentämään työnseisauksia
Pysy tuottavana sisäänrakennetun akun diagnostiikan ansiosta, joka ilmoittaa, milloin akku pitää vaihtaa. Käytä Nuronin tarjoamaa työkalun sijaintia ja käyttöä koskevaa dataa tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kalustostasi.
älykkäät palvelut
Vältä työnseisaukset akkuilmoitusten avulla
Työkalupalveluasiakkaat saavat automaattisen ilmoituksen, kun Nuron-akku on vaihdettava, ja he voivat tilata nopeasti ilmaisen vaihdon.
Säästä aikaa, joka kuluu kateissa olevien työkalujen etsimiseen
Tiedot kateissa olevien työkalujen ja laitteiden viimeksi havaitusta sijainnista.
Minimoi päällekkäiset työkaluostot
Nuronin ja Hilti ON!Track-työkalujen seuranta- ja kalustonhallintajärjestelmän yhdistäminen auttaa tunnistamaan käyttämättömät tai ylimääräiset laitteet ja viemään ne sinne, missä niitä tarvitaan.

Riko betonia, älä akkuja
Kestävä rakenne kaikkein haastavimpiinkin töihin
Nuron-akuissa on lasikuitukotelo ja iskuja vaimentavat ulkoiset puskurit, jotka takaavat erinomaisen pudotussuojan. Lisäksi täysin suojattu elektroniikka auttaa akkua kestämään yleisiä epäpuhtauksia, kuten pölyä ja kosteutta.