erikoinen
C4/36-90 kompakti laturi

Monijännitteinen kompakti laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 22 V, 36 V
- Antoteho: 90 w
- Lähtövirta: 4 A
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Laturi 22V or Laturi.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 146,70 EUR
Tekniset tiedot
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
22 V, 36 V
Antoteho
90 w
Lähtövirta
4 A
Latauslämpötila-alue
-10 - 60 °C
Tilanäyttö
Kyllä
Paino
0.6 kg
Mitat (PxLxK)
169 x 122 x 70 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompakti laturi kaikkien Hilti Li-ion -akkujen kätevään lataamiseen
- Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti
- Suunniteltu suojaamaan akkuja matalajännitteeltä ja muilta haitallisilta latausolosuhteilta
- Sopii täysin kaikkiin Hilti 12V (adapterilla), 14V, 22V ja 36V Li-ion-akkuihin
Sovellukset
- Lataa Hilti 12V (adapterilla), 14V, 22V ja 36V Li-ion-akut
- Lataa Hilti 12V (sovittimella), 14V, 18V, 22V ja 36V Li-ion-akut
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



