Nuron
B 22-110 Nuron-akku

Pitkäkestoisempi 22 V Li-ion-akku pidennetyllä käyttöajalla ja suuremmalla teholla käytettäväksi Nuron-sähkötyökalujen kanssa
- Akkukapasiteetti: 5,2 Ah
- Paino: 0.91 kg
- Mitat (PxLxK): 133 x 82 x 67 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 233,42 EUR
Tekniset tiedot
Akkukapasiteetti
5,2 Ah
Paino
0.91 kg
Mitat (PxLxK)
133 x 82 x 67 mm
Akun energia
110.16
Käyttölämpötila-alue
-17 - 60 °C
Lataustilan näyttö
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Etuja yrityksellesi – Nuron-valikoima sisältää vallankumouksellisia akkuja, työkaluja ja palveluita, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
- Huippuluokan akkutyökalut – Nuron 22 V tekniikka tuottaa tehoa, joka oli aiemmin mahdollista vain suurilla 36 V akuilla
- Parempi tuottavuus työmaalla – uusi elektroniikka antaa tietoa akun ja työkalujen käytöstä, mahdollistaa ennakoivan työkalukäytön optimoinnin ja vianmäärityksen, ennen kuin akkuongelmat voivat vaikuttaa tuottavuuteen
- Tehovalinnat – teho ja kapasiteetti kasvavat akun koon mukaan, jotta voit valita oikean suorituskyvyn ja ohjattavuuden tasapainon kuhunkin tehtävään
- Parempi kestävyys ja akun valvonta – sisäänrakennettu akun kuntotesteri, sinetöity elektroniikka, iskunvaimentimet ja vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta
Sovellukset
- Monipuolinen 22 V Li-ion-akku, kun haluat tehdä työsi nopeammin ja vähemmällä latauksella
- Sovitin tarvitaan käytettäväksi työkalujen kanssa Hilti CPC 22V Li-ion-akkualustalla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


