Nuron
B 22-170 Nuron-akku

Huippuluokan 22 V Li-ion-akku, joka on suunniteltu parantamaan raskaan käytön Nuron-sähkötyökalujen suorituskykyä ja käyttöaikaa
- Akkukapasiteetti: 8,0 Ah
- Paino: 1.31 kg
- Mitat (PxLxK): 156 x 87 x 76 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 324,01 EUR
Tekniset tiedot
Akkukapasiteetti
8,0 Ah
Paino
1.31 kg
Mitat (PxLxK)
156 x 87 x 76 mm
Akun energia
170.65 Wh
Käyttölämpötila-alue
-17 - 60 °C
Lataustilan näyttö
Kyllä
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Akkutyökalut ilman kompromisseja – tuottaa korkeamman tehotason pidempään, sopii vaativaan työhön
- Etuja yrityksellesi – Nuron-valikoima sisältää vallankumouksellisia akkuja, työkaluja ja palveluita, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
- Parempi tuottavuus työmaalla – uusi elektroniikka antaa tietoa akun ja työkalujen käytöstä, mahdollistaa ennakoivan työkalukäytön optimoinnin ja vianmäärityksen, ennen kuin akkuongelmat voivat vaikuttaa tuottavuuteen
- Tehovalinnat – teho ja kapasiteetti kasvavat akun koon mukaan, jotta voit valita oikean suorituskyvyn ja ohjattavuuden tasapainon kuhunkin tehtävään
- Parempi kestävyys ja akun valvonta – sisäänrakennettu akun kuntotesteri, sinetöity elektroniikka, iskunvaimentimet ja vahvistettu kotelo suojaavat paremmin työmaaolosuhteilta
Sovellukset
- Suurikapasiteettinen, tehokas 22 V Li-ion-akku, joka maksimoi käyttöajan latausta kohti
- Sovitin tarvitaan käytettäväksi työkalujen kanssa Hilti CPC 22V Li-ion-akkualustalla
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



