C4/36-MC4 monipaikkainen laturi
Multilaturi C 4/36-MC4 230V pahvi #2109033
Monijännitteinen ja monipaikkainen laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Application 01: Neljän akun sarjalataus kytkemisjärjestyksessä
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 22 V, 36 V
- Advantage 02: Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti
Asiakkaat hakivat myös seuraavia laturi 22v or laturi.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
333,51 EUR
333,51 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Application 01
Neljän akun sarjalataus kytkemisjärjestyksessä
Akkujärjestelmän yhteensopivuus
22 V, 36 V
Advantage 02
Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti
Antoteho
90 w
Lähtövirta
4 A
Tilanäyttö
Kyllä
Paino
1.67 kg
Mitat (PxLxK)
488 x 182 x 72 mm
Nimellissyöttöjännite
230 V
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nelipaikkainen sarjalaturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin tuottavuuden lisäämiseksi ja seisokkien vähentämiseksi työmaalla
- Ensiluokkainen kylmän sään latausteho aina -10 °C asti
- Suunniteltu suojaamaan akkuja matalajännitteeltä ja muilta haitallisilta latausolosuhteilta
- Sopii täysin kaikkiin Hilti 12V (adapterilla), 14V, 22V ja 36V Li-ion-akkuihin
- Kaksi LED-merkkivaloa latauspaikkaa kohti osoittaa latauksen edistymisen ja akun kunnon
Sovellukset
- Neljän akun sarjalataus kytkemisjärjestyksessä
- Lataa Hilti 14 V, 22 V ja 36 V Li-ion-akut, sopii myös 12 V akkuihin sovittimella



