C4/36-350 pikalaturi
Laturi C 4/36-350 230V pahvi Tuotenumero: 2034219

Monijännitteinen nopea laturi kaikkiin Hilti Li-ion -akkuihin
- Akkujärjestelmän yhteensopivuus: 22 V, 36 V
- Antoteho: 350 w
- Lähtövirta: 9 A
Asiakkaat hakivat myös seuraavia laturi 22v, laturi, Laturit, Pikalaturi or Nopein laturi.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
204,86 EUR
204,86 EUR
/
1 kpl

