DSH 900-X Polttomoottorikäyttöinen saha (400 mm)
Bensiini timanttileikkuri DSH 900-X 40 #2265862
Tehokas ja helposti käynnistyvä 87 cc polttomoottorikäyttöinen saha automaattisella rikastimella – terän maksimihalkaisija 400 mm jopa 150 mm leikkaussyvyyteen
- Nimellisteho: 4.3 kW
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä ja kuiva
- Mitat (PxLxK): 856 x 261 x 466 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
2 069,42 EUR
2 069,42 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Nimellisteho
4.3 kW
Märkä tai kuiva käyttö
Märkä ja kuiva
Mitat (PxLxK)
856 x 261 x 466 mm
Polttoaineseos
50:1 (2 % öljyä)
A-painotettu äänenpainetaso
102 dB (A) 1
Laikan halkaisija
400 mm
Leikkaussyvyys
150 mm
Kolmiakselinen tärinäarvo betonilaatan leikkauksessa (ah)
5.2 m/s² 2
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas 400 mm:n polttomoottorikäyttöinen leikkuri vaativienkin leikkaustöiden nopeaan ja helppoon toteutukseen – mahdollistaa lattioidenkin sahaamisen käytettäessä valinnaisia DSH-FSC-lattiavaunuja
- Helposti käynnistettävä polttomoottorikäyttöinen saha – ainutlaatuinen automaattinen rikastin auttaa varmistamaan käynnistymisen aina ensimmäisellä vedolla ja estämään moottorien kastumisen
- Kestävä rakenne – vahvistettu metallinen terän suojus ja pitempi-ikäiset sisäiset komponentit auttavat selviytymään tehtävistä ilman keskeytyksiä
- Helpompi itse suoritettava ylläpito – esikiristetty hihna ja lähes rikkoutumaton käynnistysnaru minimoivat sahan joutoajan huoltojen vuoksi
- Voidaan käyttää DSH-P-vesipumpulla – syöttää vettä polttomoottorikäyttöiseen sahaan mistä tahansa lähteestä, ei vaadi paineistusta
Sovellukset
- Tienrakennus – reunan leikkaus asfalttiin ja betoniin
- Viemärityöt – metallin, betonin ja muoviputkien katkaisu
- Betoni- ja muuratut rakenteet – liikuntasaumojen leikkaaminen uuteen betoniin ja aukkojen leikkaus tiili- tai betoniseiniin
- Kiveyksien valmistus – katujen reunakivien ja käytävälaattojen leikkaus määrämittaan
- Metallityöt – teräsprofiilien, putkien ja teräslevyjen leikkaus