Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

TE 700-AVR SDS-Max piikkausvasara

Tehokas SDS Max (TE-Y) -piikkausvasara aktiivisella tärinänvaimennuksella (AVR) betonin ja muurauksen raskaaseen piikkaukseen

  • Työsuunta: Seinä
  • Työkaluistukan tyyppi: TE-Y (SDS Max)
  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 7.9 kg

Asiakkaat hakivat myös seuraavia seinäpiikkari or piikkari.

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 638,22 EUR

Tekniset tiedot

Työsuunta
Seinä
Työkaluistukan tyyppi
TE-Y (SDS Max)
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
7.9 kg
Yksittäisen iskun energia
11.5 J
Täyden tehon iskutaajuus
2760 iskua/minuutti
Maks. piikkaussuorituskyky
1200 cm³/min
Mitat (PxLxK)
564 x 125 x 248 mm
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
6.9 m/s² 1
Pölynpoistojärjestelmä käytettävissä
TE DRS-B
A-painotettu äänenpainetaso
89 dB (A) 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Optimoitu suorituskyky-painosuhde korkeaa tuottavuutta varten seinien purkusovelluksissa
  • Aktiivisen tärinänvaimennuksen (AVR) ansiosta vähemmän rasitusta käyttäjälle – lisää päivittäistä tuottavuutta
  • Innovatiivinen harjaton SR-moottori poistaa hiiliharjojen vaihtotarpeen ja pidentää huoltoväliä
  • Tehonalennuspainike parantaa suorituskykyä hauraissa materiaaleissa
  • DRS-B-pölynpoistojärjetelmä poistaa jopa 95 % pölystä

Sovellukset

  • Raskas kivi- ja tiiliseinien purku
  • Laastin poisto
  • Laattojen poisto seinistä ja lattioista
  • Ikkuna- ja oviaukkojen avaaminen
  • Karhennus (ts. pintojen karhennus)

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Palvelut

Hilti Tool Service

  • Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
  • Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
  • Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
  • Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Lisätietoa Huoltopalvelusta

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
  • Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot