Uusi
DD AF-CA L automaattinen Cut Assist -syöttöyksikkö timanttiporaan
Autofeed unit DD AF-CA L 230V #2240514
Automaattinen Cut Assist -syöttöyksikkö tukee porausta konepohjaisilla timanttiporausjärjestelmillä – tarkoitettu käytettäväksi mallin DD 150-U (03) kanssa
- Käyttöyhteys: DD 150-U
- Paino: 4.2 kg
- Mitat (PxLxK): 176 x 137 x 325 mm
Tuotevaihtoehdot
Nimellissyöttöjännite
- 230 V
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 563,92 EUR
1 563,92 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 150-U
Paino
4.2 kg
Mitat (PxLxK)
176 x 137 x 325 mm
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
Nimellissyöttöjännite
230 V
Nimellinen ottoteho
100 w
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ensiluokkainen tuottavuus ja kätevyys – automaattiset syöttöyksiköt mahdollistavat ohjatun timanttiporauksen
- Parempi käyttäjän turvallisuus ja käyttömukavuus, rasittaa vähemmän vaikeissa työmaaolosuhteissa
- Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu automaattinen pinnan tunnistus, poraussyvyyden jäljitys, vedensyötön hallinta, reiän aloitus, läpimenon tunnistus
- Kohdistaa optimaalisen tehon porauksen aikana, auttaa pidentämään laitteiston käyttöikää ja lyhentää reikien poraukseen vaadittua aikaa
- Bluetooth®-tiedonsiirto poran moottorin ja automaattisen syöttöyksikön välillä – kätevä hallinta timanttiporan näytön graafisten säätimien avulla
Sovellukset
- Timanttiporien DD 150-U (03) päivitys lähes täysin itsenäistä toimintaa varten
- Suuret halkaisijat
- Syvät reiät










