DST 10-CA Seinäsaha
Seinäsaha DST 10-CA 3x400V PR #2301719
Ketterä sähköinen seinäsaha automaattisella Cut Assist -toiminnolla, langaton kauko-ohjain ja sisäpuolinen sähkörasia seinän märkä- ja kuivaleikkausta varten
- Virtalähde: Sähkökäyttöinen
- Kauko-ohjain: Langaton
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
44 993,88 EUR
44 993,88 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Virtalähde
Sähkökäyttöinen
Kauko-ohjain
Langaton
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin tähän asti monipuolisin seinäsaha pystyy kuivaan, tasaiseen ja entistä syvempään leikkaukseen nopealla asetuksella
- Hilti Cut Assist – varustaa seinäsahan täysin automatisoituun katkaisuun pinnan tunnistuksen jälkeen. Optimoi sen jälkeen jatkuvasti nopeuden, vaihteen ja veden virtausnopeuden jopa harjaterästä leikattaessa. Cut Assist parantaa tuottavuutta ja säästää aikaa
- Integroitu nollapintalaippa – helpottaa kokoamista ja purkamista, mikä nopeuttaa työntekoa
- Suurempi maksimihalkaisija, jopa 1 200 mm – voit nyt leikata 53 cm:n syvyyteen
- Kuivaleikkaus – veden katkaisun, kuivasahaukseen tarkoitetun laipan, kuivakatkaisuun tarkoitetun teränsuojuksen ja kuivaimurin avulla voit nyt leikata jopa 20 cm:n syvyyteen tuottamatta lietettä
Sovellukset
- Aukkojen leikkaaminen ja laajentaminen oville, ikkunoille ja lattioille raudoitettuun betoniin, muurattuun rakenteeseen ja luonnonkiveen (kuiva leikkaus mahdollista pehmeän betonin ja muuratun rakenteen osalta)
- Julkisivu- ja parvekesaneeraus
- Seinien ja lattioiden tarkka purku, alhainen tärinätaso
- Sahaus ahtaissa ja vaikeapääsyisissä paikoissa
- Pinnan myötäinen katkaisu (mukana toimitetaan tasaleikkauslaipat)






