DSW 1510-CA vaijerisaha
Vaijerisaha DSW 1510-CA 3x400V #2192258
- Moottoriteho: 16 kW
- Virtalähde: Sähkökäyttöinen
- Generaattorin vähimmäisteho: 40 kVA
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
109 485,86 EUR
109 485,86 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Moottoriteho
16 kW
Virtalähde
Sähkökäyttöinen
Generaattorin vähimmäisteho
40 kVA
Paino
345 kg
A-painotettu äänenpainetaso
82.7 dB (A) 1
IP-suojausluokka
IP 55 (EN 60529)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)







