Nuron
BX 4-ME-22 Akkutoiminen betoninaulain (M&E-versio)
Akkunaulain BX 4-22 01 M30 ME #2374189
Akkutoiminen Nuron-naulain kaapeleiden, suojaputkien ja kierretankotappien asennukseen betoniin, teräkseen ja muuraukseen
- Mitat (PxLxK): 475 x 149 x 387 mm
- Sisääntulon kiinnitin: Nauloja nauhassa
- Kiinnittimen pituusalue: 14 - 45 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Naulalipas X-M30 B4 täyd, 1x Pultinohjain X-FG B4-ME pinnoitettu, 1x Työkalulaukku BX 4-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
1 339,41 EUR
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
475 x 149 x 387 mm
Sisääntulon kiinnitin
Nauloja nauhassa
Kiinnittimen pituusalue
14 - 45 mm
Nimellisjännite
21.6 V
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu sähköalan urakoitsijoille – seuraavan sukupolven akkutoiminen naulain pitemmillä naulavaihtoehdoilla on nopea ja luotettava vaihtoehto poraukselle ja ankkuroinnille (soveltuu jopa kierretankotapeille) ja vähentää kiinnityksiin kuluvaa aikaa
- Tasainen kiinnityslaatu – mekaaninen toiminta takaa luotettavan kiinnityksen ja parantaa tarttuvuusastetta ilman melua, rekyyliä, huoltoa ja kaasukäyttöisistä kiinnitystyökaluista aiheutuvia kustannuksia
- Huippuluokan akkutoimista tehoa – kiinnittää jopa 1 000 naulaa tunnissa vallankumouksellisten Nuron-akkujen ja tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta
- Älykkäät ominaisuudet – naulojen täyttöilmaisin, automaattinen valmiustila nostettaessa ja aktiivinen vianmääritys ON!Track-sovelluksella vähentävät työmaan seisauksia
- Entistä parempi joustavuus ja käsittely – vinot ja irrotettavat lippaat helpottavat käyttöä, ja tasapainoinen kahva ja lyhyt isku tekevät työskentelystä entistä miellyttävämpää, kun kiinnität satoja nauloja päivässä
Sovellukset
- Kaapeleiden ja putkien kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 45 mm)
- M6/W6-kierretankotappien kiinnitys teräkseen ja betoniin
- Väliseinärankojen kiinnitys betoniin ja teräkseen (suositellaan valinnaista IF-naulaimen kärkeä)
- Suojamuovien, verkkojen ja levyjen kiinnitys betoniin
- Kaapeleiden ja suojaputkien kiinnitys betoniin ja teräkseen (naulan pituus enintään 1-3/4")