Nuron
SD 5000-22 Akkuväliseinäruuvain






Akkuväliseinäruuvain tehokkaalla Nuron-akulla antamaan lisää vääntöä ja ruuveja latausta kohti ripustettaessa kipsilevyjä, puulevyjä ja ulkovuorausta
- Työkalun rungon paino: 1.1 kg
- Suurin momentti: 7 Nm
- Nimellisjännite: 21.6 V
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kipsilevyruuvain or nauharuuvain.
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Ruuvauskärki S-B PH2 25/1" IF, 1x Ruuvauskärjenpidin S-BH M 50/2", 1x Syvyysrajoitin
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
534,03 EUR
Tekniset tiedot
Työkalun rungon paino
1.1 kg
Suurin momentti
7 Nm
Nimellisjännite
21.6 V
Mitat (PxLxK)
253 x 99 x 235 mm
Työkaluistukan tyyppi
1/4" kuusikulmaholkki
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje SD 5000-22 (03), arabia, bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, kroatia, unkari, italia, japani, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki [ 14.8 MB ]
pdf Käyttöohje SMD 57 FA, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 502.9 KB ]
pdf Käyttöohje C 4-22 (02) (02), arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 4 MB ]
pdf Käyttöohje Hilti Li-Ion, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 2.6 MB ]
pdf Käyttöohje Hilti Li-Ion, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakki, sloveeni, ruotsi, turkki, ukraina, kiina, serbia [ 2.7 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ruuvaus – tähän mennessä tehokkain akkuväliseinäruuvaimemme tuottaa 10 % suuremman vääntömomentin, jotta voit ripustaa enemmän kipsilevyä lyhyemmässä ajassa
- Pidempi akun käyttöaika – voit kiinnittää enemmän ruuveja yhdellä latauksella harjattoman moottorin ja vallankumouksellisten Nuron-akkujen ansiosta
- Edistynyt ergonomia – pystykahva ja uudistettu LED-valo lisäävät käyttömukavuutta ripustettaessa kipsilevyä koko päivän
- Lippaan liitäntä vastaa alkuperäisen SD 5000-A22 02 -väliseinäruuvaimen liitäntää – sopii käytössäsi oleviin Hiltin ruuvilippaisiin ja lisävarusteisiin
- Uudistettu vyökoukku – jäykkä ja kestävämpi muotoilu kestää paremmin rakennustyömaan olosuhteet
Sovellukset
- Kipsilevyjen kiinnitys seinien ja välikattojen metalli- tai puurankaan
- Puulevyjen kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
- Erikoislevyjen (esim. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) kiinnitys seinien ja sisäkattojen metalli- tai puurankaan
- Metallitappien kiinnitys metallirankaan sisätiloissa
- Ulkokuoren kiinnitys metallisiin tai puisiin rakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Nuron

Kompakti ja kevyt 22 V Li-ion-akku kevyisiin tehtäviin Nuron-sähkötyökaluilla
Yksittäiset kipsilevyruuvit (päällystetty fosfaatilla) kipsilevyjen kiinnittämiseksi metalliin
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.


