Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SF 6H-22 Akkuiskuporakone

Akkuiskuruuvain SF 6H-22 pahvi #2254882

Teholuokan iskuporakone/-ruuvain aktiivisella väännönrajoittimella ja edistyneellä ergonomialla yleiseen poraukseen ja ruuvaamiseen puuhun, metalliin ja muuraukseen (Nuron-akkualusta)

  • Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos): 65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
  • Työkaluistukan kiinnitysväli: 2 - 13 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
411,11 EUR

Tekniset tiedot

Maksimimomentti (pehmeä/kova liitos)
65 Nm (joustava liitos), 85 Nm (kova liitos)
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 490 r/min; vaihde 2: 2000 r/min
Työkaluistukan kiinnitysväli
2 - 13 mm
Vaihteiden määrä
2
Vääntöportaat
15
Mitat (PxLxK)
208 x 68 x 215 mm
Työkalun rungon paino
1.677 kg
A-painotettu äänenpainetaso
98 dB (A) 1
Nimellisjännite
21.6 V
Kolmiakselinen tärinäarvo metallin porauksessa (ah,D)
1.1 m/s² 2
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Nopea, suurimomenttinen akkuiskuporakone, joka on suunniteltu säästämään aikaa jokaisen poraamasi reiän tai ruuvien yhteydessä (poratessa myös muuraukseen)
  • Tinkimätön akkuteho – poraa ja ruuvaa enemmän yhdellä latauksella tasaisen suurella nopeudella Nuron-akkujen ja harjattoman moottorin ansiosta
  • Tarkoitettu kestämään – täysmetalliinen työkaluistukka, harjaton moottori, kumipuskurit ja optimoitu jäähdytys kestävät paremmin intensiivistä käyttöä vaikeissa työmaaolosuhteissa
  • Edistyneet turvaominaisuudet – aktiivinen väännönrajoitin (ATC) auttaa estämään työkalun rungon hallitsemattoman pyörimisen, jos poranterä juuttuu kiinni, ja pohjassa oleva LED-työvalo tarjoaa selkeän näkymän työalueelle
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä poranterillä ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Iskuporaus tiileen, muurattuun rakenteesteen, kalkkihiekkatiiliin ja kevytbetoniin (halkaisija enintään 14 mm)
  • Aukkojen ja läpivientien leikkaus reikäsahalla (halkaisija enintään 127 mm)
  • Puun poraus pora- ja lattapuuterillä (halkaisija enintään 32 mm)
  • Itseporautuvien ruuvien nopea kiinnitys metalliin (halkaisija enintään 6,3 mm)
  • Nopea poraus suurella momentilla metalliin (halkaisija enintään 13 mm)

Palvelut

Työkalupalvelu

  • Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
  • Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
  • Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
  • Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
  • Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.
Lisätietoa Työkalupalvelusta

Tuotevideot