Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

AG 4S-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)

Akkukulmahiomakone AG 4S-22-125 pahvi #2248009

Harjaton akkukulmahiomakone säädettävällä nopeudella päivittäiseen leikkaamiseen ja hiontaan jopa 125 mm:n laikoilla (Nuron-akkualusta)

  • Nimellisjännite: 21.6 V
  • Laikan halkaisija: 125 mm
  • Maks. leikkaussyvyys: 34 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain, 1x Kierrepultti, 1x Sivukahva, 1x Laippa EU yksikkö, 1x Suojakansi 125-P88 täyd, 1x Clip-on front cover 125, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
370,47 EUR

Tekniset tiedot

Nimellisjännite
21.6 V
Laikan halkaisija
125 mm
Maks. leikkaussyvyys
34 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 3400 r/min; vaihde 2: 3800 r/min; vaihde 3: 4400 r/min; vaihde 4: 5200 r/min; vaihde 5: 6300 r/min; vaihde 6: 7600 r/min
Mitat (PxLxK)
321 x 83 x 133 mm
A-painotettu äänenpainetaso
89 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
5.1 m/s² 2
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.1 kg
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ohut akkukulmahiomakone nopeudensäädöllä parantaa työskentelymukavuutta ja hallintaa työstäessä erilaisia materiaaleja
  • Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella – kestää jopa 10 % pidempään ja leikkaa jopa 10 % nopeammin kuin aiemmat Hilti-kulmahiomakoneet harjattoman moottorin ja vallankumouksellisten Nuron-akkujen ansiosta
  • Sopii ruostumattomalle teräkselle – tarkka nopeudensäätö 3 400–7 600 kierr./min, joten voit käyttää samaa hiomakonetta karkean materiaalin poistoon ja tarkkaan pinnan viimeistelyyn
  • Mukavampi ote – ohut, muotoiltu kahva, jossa lukituskytkin parantaa hallintaa missä tahansa työasennossa
  • Edistyneet turvaominaisuudet – Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) parantaa suojausta kulmahiomakoneen takapotkua vastaan, jos laikka leikkaa kiinni

Sovellukset

  • Teräksen, ruostumattoman teräksen ja muiden metallien leikkaus ja hionta
  • Purseenpoisto ja metallin kiillotus
  • Betonin, muurauksen ja kiven leikkaus ja hionta
  • Laattojen leikkaus (jatkuvakehäiset timanttikatkaisulaikat vaaditaan)