Nuron
AG 5D-22 Akkukulmahiomakone (125 mm)
Akkukulmahiomakone AG 5D-22-125 pahvi #2270825
Harjaton akkukulmahiomakone turvakytkimellä päivittäiseen leikkaamiseen ja hiontaan jopa 125 mm:n laikoilla (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Työkalun rungon paino: 2.1 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain, 1x Kierrepultti, 1x Sivukahva, 1x Laippa EU yksikkö, 1x Suojakansi 125-P88 täyd, 1x Clip-on front cover 125, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
524,92 EUR
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
21.6 V
Laikan halkaisija
125 mm
Työkalun rungon paino
2.1 kg
Maks. leikkaussyvyys
34 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 9000 r/min
Mitat (PxLxK)
289 x 83 x 132 mm
A-painotettu äänenpainetaso
88 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
5.4 m/s² 2
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2.1 kg
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kompaksi 125 mm:n akkukulmahiomakone päivittäiseen leikkaamiseen ja hiontaan työmaalla
- Enemmän leikkauksia yhdellä latauksella – entistä pitempi käyttöaika harjattoman moottorin ja pidempään kestävien Nuron-akkujen ansiosta
- Aktiivinen väännönrajoitin (ATC) – estää hiomakoneen pyörimisen, jos laikka juuttuu kiinni
- Kattavat turvaominaisuudet – turvakytkin, levyjarru, pehmeä käynnistys ja automaattinen sammutus
- Parempi ergonomia – kevyt paino ja hyvä tasapaino helpottavat hiomakoneen käyttöä missä tahansa asennossa
Sovellukset
- Harjateräksen, putkien ja metallilevyn leikkaus
- Betonin, muurauksen, kiven tai kattotiilien leikkaus ja hionta
- Metallipintojen loveaminen, hionta, purseenpoisto ja viimeistely