Nuron
AG 6D-22 Akkukulmahiomakone (150 mm)
Akkukulmahiomakone AG 6D-22-150 pahvi #2215452
Tehokas akkukulmahiomakone harjattomalla moottorilla, SensTech-ohjauksella ja edistyneillä turvaominaisuuksilla jopa 150 mm:n laikoille (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 21.6 V
- Laikan halkaisija: 150 mm
- Työkalun rungon paino: 2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Lukitusavain, 1x Kierrepultti, 1x Sivukahva, 1x Laippa EU yksikkö, 1x Suojakansi 150 täyd, 1x Clip-on front cover 150, 1x Mutteri
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
614,34 EUR
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
21.6 V
Laikan halkaisija
150 mm
Työkalun rungon paino
2 kg
Maks. leikkaussyvyys
46 mm
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 8500 r/min
Mitat (PxLxK)
300 x 83 x 132 mm
A-painotettu äänenpainetaso
88 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo kulmahionnassa (ah,AG)
6.2 m/s² 2
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
2 kg
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin ohut mutta tehokas 150 mm:n akkukulmahiomakone, joka on suunniteltu vaativimpiin leikkaus-, viimeistely- ja hiontatöihin
- Enemmän leikkauksia latausta kohti – parempi tuottavuus yhdellä akulla harjattoman moottorin ja pitempään kestävien Nuron-akkujen ansiosta
- Huippuluokan teho-painosuhde – kaksinkertainen leikkausnopeus mutta sama paino kuin aikaisemmissa Hiltin akkuhiomakoneissa
- Innovatiivinen ergonomia – ohuempi kahva kosketuksella toimivalla SensTech-turvatoiminnolla mekaanisen vivun sijaan, parempi käyttömukavuus ja ohjattavuus
- Päivitetyt turvaominaisuudet – uusi aktiivinen 3D-väännönrajoitin (ATC) suojaa paremmin kulmahiomakoneen takapotkua vastaan kaikkiin suuntiin
Sovellukset
- Harjateräksen, putkien ja metallilevyn leikkaus
- Metallipintojen hitsin poisto, loveaminen, hionta, purseenpoisto ja viimeistely
- Betonin, muurauksen, kattotiilien tai kiven leikkaus ja hionta