Uusi
Pitkävartinen DWS 225 -hiomakone
Drywall sander DWS 225 220-240V #2305385
Pitkävartinen väliseinien epäkeskohiomakone säädettävällä harjattomalla moottorilla ja pölynpoistolla (toimitukseen sisältyy pussi ja jatkovarsi)
- Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 3.5 kg
- A-painotettu äänenpainetaso: 77 dB (A)
- Nimellinen ottoteho: 350 w
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 585,56 EUR
1 585,56 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
3.5 kg
A-painotettu äänenpainetaso
77 dB (A) 1
Nimellinen ottoteho
350 w
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi viimeistely – pitkävartiset hiomakoneet lyhentävät projektien toteutusaikaa nopeuttamalla työtehtäviä nopeuden, pinnan viimeistelyn ja minimaalisen korjaustarpeen ansiosta
- Helpompi käyttö – epäkeskohiomakoneet jättävät vähemmän pintaan jälkiä, ne vaativat vähemmän harjoittelua ja korjausta täydellisen väliseinän pinnan saavuttamiseksi
- Parempi käsittely – pienempi paino, parempi työkalun tasapaino ja joustava avoin 180° -hiontapää mahdollistavat miellyttävän hallinnan seiniä, kattoja ja nurkkia hioessa
- Lähes pölytön hionta – pölynpoisto hiomalaikkojen läpi auttaa pidentämään niiden käyttöikää, pitämään ilman puhtaana ja minimoimaan puhdistustarpeen
- Minimaaliset seisokit – lähes huoltovapaa harjaton moottori ja irrotettava virtajohto helpompaa paikan päällä tapahtuvaa huoltoa varten
Sovellukset
- Väliseinien kattojen ja seinien viimeistely – pitkävartisen hiomakoneen pidennysvarren (sisältyy pakkaukseen) avulla voit usein välttää tikkaiden tai telineiden käytön
- Väliseinän, kipsin ja kipsilevyn täyteaineiden hionta – moottori säädettävällä nopeudella mahdollistaa pinnan ja poistonopeuden paremman hallinnan
- Maalin, liima-aineen, pinnoitteiden tai jäämien poisto