Nuron
DGH 130-22 akkutoiminen betonihiomakone
Cordl. concrete grinder DGH 130-22 DLX #2358494
Akkutoiminen betonihiomakone harjattomalla moottorilla betonisaumojen ja pintojen hiomiseen (Nuron-akkualusta)
- Nimellisjännite: 22 V
- Laikan halkaisija: 125 mm
- Työkalun rungon paino: 2 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 2x Dia. polishing disc 130 SPX Fast, 2x Dia. polishing disc 130 SPX Fine, 2x Dia. polishing disc 130 SPX Extra Fine, 1x Timanttikuppilaikka 125/5" SPX turbo A, 1x Hiomatyyny, 1x Työkalulaukku DGH 130-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
747,04 EUR
Tekniset tiedot
Nimellisjännite
22 V
Laikan halkaisija
125 mm
Työkalun rungon paino
2 kg
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 3000 r/min; vaihde 2: 3650 r/min; vaihde 3: 4440 r/min; vaihde 4: 5400 r/min; vaihde 5: 6190 r/min; vaihde 6: 8000 r/min
Liipasimen tyyppi
Lukittava
Mitat (PxLxK)
350 x 204 x 153 mm
A-painotettu äänenpainetaso
85 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei enää jatkojohtoja – vallankumoukselliset Nuron-akut syöttävät virtaa tehokkaalle harjattomalle moottorille sekä parantavat DGH 130-22 -koneen siirrettävyyttä ja tehoa päivittäisissä hionta- ja viimeistelytehtävissä, varsinkin, kun se yhdistetään akkutoimiseen VC 4X-22 T15 -imuriin
- Säästää aikaa ja työvoimaa – akkutoimiset timanttihiomatyökalut minimoivat asennusajan, kun taas kuusiportainen nopeudensäätö auttaa hiomaan niin nopeasti kuin työkappale sallii
- Parempi käyttömukavuus ja hallinta – ohut kahva ja pehmustettu pää auttavat säilyttämään hallinnan työskennellessäsi käytännössä missä tahansa asennossa, erityisesti yläpuolella
- Parantaa työmaan turvallisuutta – ei jatkojohtoa, joten ei kompastumisvaaraa. Sisäänrakennettu imuriliitin mahdollistaa lähes pölyttömän hionnan, ja pudotuksen tunnistustoiminto sammuttaa moottorin, jos ote työkalusta irtoaa
- Nuron-akkualusta – huipputehoiset akkutoimiset betonihiomatyökalut pidempään kestävillä akuilla, energiaasäästävillä kuppilaikoilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavampana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Betoniseinien ja -kattojen hionta muottityöjälkien poistamiseksi
- Näkyvien betoniseinien kiillotus
- Viistereunojen hiominen betoniin