Nuron
SIW 4AT-22 ½” Iskevä akkumutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 4AT-22 1/2" p #2291190
Kompakti iskevä akkumutteriväännin tehon ja käsiteltävyyden täydellisellä tasapainolla (Nuron-akkualusta)
- Alasintyyppi: 1/2” kiinnitysnasta
- Maksimimomentti: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Täyden tehon iskutaajuus: 3500 iskua/minuutti
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
394,85 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
1/2” kiinnitysnasta
Maksimimomentti
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3) 1
Täyden tehon iskutaajuus
3500 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
3
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1000 r/min; vaihde 2: 1500 r/min; vaihde 3: 2300 r/min
Mitat (PxLxK)
152 x 68 x 215 mm
Työkalun rungon paino
1.03 kg
A-painotettu äänenpainetaso
96 dB (A) 2
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ihanteellinen iskevä akkumutteriväännin ei-rakenteelliseen kiinnitykseen, mukaan lukien MEP-tuet ja käsijohteet
- Työkalun pitempi käyttöikä – harjattoman moottorin ansiosta iskevä mutteriväännin kestää pitempään ja latausta kohti saadaan tehtyä enemmän työtä
- Automaattinen tarkka kiristys – lisää valinnainen SI-AT-22 mukautuva momenttimoduuli ja säästä aikaa yhteensopivien ankkureiden asennuksessa hyväksyntöjen mukaisesti
- Nopeampi ankkurin asennus ja parempi hallinta – kolme nopeusasetusta ja tehokkaampi LED-valo
- Nuron-akkualusta – huipputason iskevät akkumutterivääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Pulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija M8–M16)
- HUS-ankkureiden asennus betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnitykset (halkaisija 6–8 mm)
- Lattapulttien kiinnitys puuhun – mukaan lukien puukatot tai väliaikaiset rakenteet (halkaisija 8–10 mm)
- Kiila-ankkurien kiinnitys betoniin (halkaisija M8–M16)
- Ruuvien kiinnitys 8–10 mm:n HRD-karmiankkureihin muuratussa rakenteessa ja betonissa