Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

SID 4-22 Akkuiskuväännin

Iskevä akkuruuviväännin SID 4-22 pahvi #2324274

Kompakti harjaton iskevä ruuvinväännin, joka on optimoitu luotettavaan ja tehokkaaseen ruuvaamiseen puuhun ja metalliin (Nuron-akkualusta)

  • Ominaisuus: LED-valo istukan ympärillä
  • Työkaluistukan tyyppi: 1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
  • Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 3000 r/min

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
311,72 EUR

Tekniset tiedot

Ominaisuus
LED-valo istukan ympärillä
Työkaluistukan tyyppi
1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 3000 r/min
Maksimimomentti
186 Nm (1) 1
Täyden tehon iskutaajuus
4400 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
1
Mitat (PxLxK)
134 x 68 x 204 mm
Työkalun rungon paino
0.852 kg
A-painotettu äänenpainetaso
95 dB (A) 2
Kolmiakselinen tärinäarvo iskevässä kiristyksessä tai kiinnityksessä, työkalun enimmäiskap. (ah)
10.7 m/s²
Nimellisjännite
21.6 V
  1. Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Taloudellinen vaihtoehto – SID 4-22 on suositeltu vaihtoehto, jos et ruuvaa päivittäin satoja ruuveja
  • Erittäin kompakti koko – vain 134 mm etuosasta takaosaan, ihanteellinen iskuväännin, kun haluat työskennellä ahtaissa tiloissa
  • LED-valot istukan ympärillä – parempi ja häikäisemätön näkyvyys työalueelle
  • Ergonominen kahva – teksturoitu ja muotoiltu, jotta työskentely olisi miellyttävämpää myös hankalissa asennoissa
  • Tarkoitettu kestämään – 1/4" kuusikulmainen istukka, uudistettu vaihteisto, moottorin jäähdytys ja suojattu elektroniikka tekevät tästä valikoimamme kaikkien aikojen kestävimmän iskuvääntimen

Sovellukset

  • Kevyemmät kiinnitystyöt, joissa nopeus ei ole tärkeintä – kuten muottityöt, elementtityöt ja lasitukset
  • Itseporautuvat ruuvit – optimoitu itseporautuvien ruuvien ruuvaamiseen
  • Puuruuvit – ketterä akkukäyttöinen iskevä ruuvinväännin puun kiinnittämiseen puuhun
  • Poraus puuhun lattapuuterillä, kuten WDB-S (halkaisija enintään 25 mm)
  • Puun poraus lattapuuterillä, kuten WDB-S-terällä (halkaisija enintään 1")