Nuron
SID 4R-22 Suorakulmainen iskuväännin
Kompakti, johdoton suorakulmainen iskuväännin vaikeapääsyisiin sovelluksiin
- Työkaluistukan tyyppi: 1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
- Kierrosluku ilman kuormitusta: vaihde 1: 1600 r/min; vaihde 2: 2250 r/min
- Maksimimomentti: 31 Nm (1); 98 Nm (2)
Tekniset tiedot
Työkaluistukan tyyppi
1/4” kuusikulmainen paikoilleen napsautettava
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1600 r/min; vaihde 2: 2250 r/min
Maksimimomentti
31 Nm (1); 98 Nm (2) 1
Täyden tehon iskutaajuus
3800 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Mitat (PxLxK)
438 x 69 x 78 mm
Työkalun rungon paino
1.2 kg
A-painotettu äänenpainetaso
97 dB (A) 2
Kolmiakselinen tärinäarvo iskevässä kiristyksessä tai kiinnityksessä, työkalun enimmäiskap. (ah)
17.4 m/s²
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii käytettäväksi vaikeapääsyisissä tiloissa, joihin muut työkalut eivät sovi
- Ulottuu entistä pidemmälle ahtaisiin tiloihin pidemmän kahvan ja linjassa olevan akkuliitännän avulla
- Pikavaihtoistukka ¼” kuusioliitännällä mahdollistaa terien helpon kiinnittämisen
- Suunniteltu kestämään tehokkaamman harjattoman moottorin, tehokkaamman moottorin jäähdytyksen ja suljetun elektroniikan ansiosta
- Vahva LED-valo valaisee tehokkaammin työalueen
Sovellukset
- Itseporautuvat ruuvit – optimoitu itseporautuvien ruuvien ruuvaamiseen
- Puuruuvit – ketterä akkukäyttöinen iskevä ruuvinväännin puun kiinnittämiseen projektiisi
- Ankkurit muuraukseen – kaksi vaihdetta, jotta momentti voidaan pienentää muurausruuveille sopivaksi
- Puun poraus lattapuuterillä (esim. WDB-S)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.