Nuron
SIW 4R-22 3/8” Suorakulmainen iskevä mutteriväännin
Cordl. RA imp wrench SIW 4R-22 3/8" pahv #2349973
Kompakti, johdoton suorakulmainen iskevä mutteriväännin vaikeapääsyisiin sovelluksiin
- Alasintyyppi: 3/8" alasin
- Maksimimomentti: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Täyden tehon iskutaajuus: 3800 iskua/minuutti
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
307,50 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
3/8" alasin
Maksimimomentti
37 Nm (1); 106 Nm (2) 1
Täyden tehon iskutaajuus
3800 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1600 r/min; vaihde 2: 2250 r/min
A-painotettu äänenpainetaso
97 dB (A) 2
Nimellisjännite
21.6 V
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pääsy vaikeakäyttöisiin tiloihin, joissa muut työkalut eivät sovi
- Ulottuu entistä pidemmälle ahtaisiin tiloihin pidemmän kahvan ja linjassa olevan akkuliitännän avulla
- Kestävä 3/8 tuuman kara nopeaan ja helppoon hylsyn vaihtamiseen
- Rakennettu kestämaan tehokkaamman harjattoman moottorin, tehokkaamman moottorin jäähdytyksen ja tiivistetyn elektroniikan ansiosta
- Vahva LED-valo valaisee tehokkaammin työalueen
Sovellukset
- Pulttien kiinnitys teräkseen – mukaan lukien käsijohteet, telineet ja koneet (halkaisija M8–M10)
- HUS-ankkureiden asennus betoniin – mukaan lukien tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnittimet (halkaisija 6 mm)
- Ruuvien kiinnitys 8–10 mm:n HRD-karmiankkureihin muuratussa rakenteessa ja betonissa
- Teräksen metallipulttikiinnitys – kuten kaiteet, hyllystöt ja koneet