Nuron
SIW 10-22 ¾” tehokas iskevä akkumutteriväännin
Isk. ak-mutteriväännin SIW 10-22 3/4" pa #2361531
Huippuluokan suuren vääntömomentin iskevä akkumutteriväännin ¾” alasimella raskaaseen pulttaukseen ja ankkurointiin
- Alasintyyppi: 3/4" reikä kitkarenkaalla
- Maksimimomentti: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Täyden tehon iskutaajuus: 2500 iskua/minuutti
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
672,63 EUR
Tekniset tiedot
Alasintyyppi
3/4" reikä kitkarenkaalla
Maksimimomentti
850 Nm (1); 1600 Nm (2) 1
Täyden tehon iskutaajuus
2500 iskua/minuutti
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 1000 r/min; vaihde 2: 1250 r/min
Mitat (PxLxK)
217 x 86 x 235 mm
Työkalun rungon paino
2.9 kg
A-painotettu äänenpainetaso
100 dB (A) 2
- Konetta ei saa käyttää tarkoituksiin, joissa vaaditaan tarkkaa vääntömomenttia tai joissa maksimivääntömomentti ei saa ylittyä; muutoin kierteet, ruuvi tai kiinnitettävä osa saattavat vaurioitua.
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Loistava suorituskyky ilman johtoja – tehokas iskevä akkumutteriväännin, joka antaa enemmän vääntöä ja tehoa kompaktissa muodossa
- Suunniteltu kestämään – lujatekoinen harjaton moottori ja ¾” alasin parantavat iskevien akkumutterivääntimen kestävyyttä ja suorituskykyä
- Enemmän tuottavuutta ja hallintaa – kaksi nopeusasetusta ja kirkkaampi LED-valo, jotta voit siirtyä helposti raskaasta kevyempään käyttöön
- Vähäisempi tärinä parantaa käyttömukavuutta – kun työkalu tärisee vähemmän, käyttäjä voi työskennellä pitempään väsymättä
- Nuron-akkujärjestelmä – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla, jotka takaavat tuottavuuden nyt ja tulevaisuudessa
Sovellukset
- Pulttien kiinnitys ensiö- ja toisioteräkseen – teräsrakenteet, käsijohteet ja telineet (pulttien halkaisija enintään M30)
- Suurten ruosteisten pulttien löysääminen huolto-, käyttö- ja korjaustöitä varten
- Halkaisijaltaan suurten HUS-ankkureiden asennus betoniin – tasolevyt, muottityöt, käsijohteet ja väliaikaiset kiinnittimet (halkaisija 10–16 mm)
- Täkkipulttien kiinnitys puuhun, puukatot ja väliaikaiset rakenteet (halkaisija 12–20 mm)
- Pulttien kiinnitys rakenneteräsliitoksiin, putkilaippoihin ja laitteisiin, rakenteelliset pultit (halkaisija 1/2” - 1 1/8”)