Nuron
SL 4-22 akkukäyttöinen hakuvalo
Cordl. search light SL 4-22 pahvi #2403163
Akkukäyttöinen LED-hakuvalo, jossa on voimakas kaukovalo ja 3 toimintatilaa (hakuvalo, yleisvalo ja yhdistetty) työalueiden valaisemiseen (Nuron-akkualusta)
- Kirkkaus: 1800 lm
- Paino: 1.3 kg
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
163,53 EUR
Tekniset tiedot
Kirkkaus
1800 lm
Paino
1.3 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valaisee kirkkaammin ja kauemmaksi – jopa 1800 luumenia ja 750 metriä. Käsivarainen valonheittimemme tarjoaa parhaan näkyvyyden missä sitä eniten tarvitset
- Valaisee kirkkaammin ja kauemmaksi – jopa 1800 luumenia ja 820 metriä. Käsivarainen hakuvalomme tarjoaa parhaan näkyvyyden siellä missä sitä eniten tarvitset
- Useita valotiloja – valitse hakuvalo, yleisvalo tai yhdistetty tila huippu valaistusta varten
- Joustava asentaa – 180° kaksiakselinen kääntyvä pää ja magneettinen pidin varmistavat monipuolisen valaistuksen työskentelyn ajaksi
- Joustava asentaa – 180° kaksiakselinen kääntyvä pää takaa monipuoliset valaistusratkaisut
Sovellukset
- Teho- ja sähkötarkastukset
- Putkien, kanavien ja sähköasennusten tarkastus
- Hämärien ja huonosti valaistujen työalueiden valaisemiseen sovelluksen tai korjaustöiden aikana