Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

NBL 6-22 akkutoiminen puhallin

Cordless blower NBL 6-22 pahvi #2404227

Tehokas työmaapuhallin roskien puhdistamiseen ja työpintojen valmisteluun (Nuron akkualusta)

  • Ilmamäärä: 13
  • Suurin ilman nopeus: 52 m/s
  • Pienin ilman nopeus: 44 m/s

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
222,41 EUR

Tekniset tiedot

Ilmamäärä
13
Suurin ilman nopeus
52 m/s
Pienin ilman nopeus
44 m/s
A-painotettu äänenpainetaso
100 dB (A) 1
Akkujärjestelmä
Nuron
Työkalun rungon paino
3.1 kg
Korkeus
303 mm
Pituus
408 mm
Leveys
163 mm
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tehokas roskien poisto – boost-tila tuottaa jopa 13 m3/min ilmavirtauksen 187 km/h nopeudella auttaen sinua nopeasti puhdistamaan lähes minkä tahansa työmaan roskat
  • Tehokas roskien poisto – boost-tila tuottaa jopa 460 CFM ilmatilavuuden 191 mph nopeudella auttaen sinua nopeasti puhdistamaan lähes minkä tahansa työmaan roskat
  • Optimoitu akunkesto – tehokas harjaton moottori ja pitkäikäiset Nuron-akut pidentävät käyttöaikaa ja vähentävät latausaikaa
  • Helppo säätää ja kuljettaa – teleskooppinen puhallinputki voidaan pidentää helposti käytön aikana, tai se voidaan supistaa ja irrottaa kuljetusta ja säilytystä varten
  • Mukava käsittely – vakionopeudensäädin ja valinnainen olkahihna mahdollistavat vaivattoman käytön asetetulla nopeudella

Sovellukset

  • Työmaan roskien puhdistamiseen – harjateräksen sidontalankojen, puu-/metallilastujen, muoviroskien, kevyen lumen, veden puhdistamiseen kuorma-autoilta ja työalueilta
  • Työpintojen valmistelu – laitteiston puhdistus, pölynpoisto työpinnasta, ennalta ehkäisevä ylläpito, ja muuta