Nuron
NCT 53 C-22 Akkutoiminen kupari-/alumiinikaapelien leikkuri
Akkukaapelileikkuri NCT 53 C-22 laukku #2252508
Kupari- ja alumiinikaapelien akkutoiminen leikkuri 2” │ 50 mm:iin saakka (Nuron-akkualusta)
- Pään kierto: 350 °
- Mitat (PxLxK): 137 x 75 x 485 mm
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NCT 53 C-22 painettu, 1x Laukku EU_30_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
3 745,28 EUR
Tekniset tiedot
Pään kierto
350 °
Mitat (PxLxK)
137 x 75 x 485 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit – ensiluokkaista rakennuslaatua ainutlaatuisilla työkalujen tarkastus-, sertifiointi- ja korjauspalveluilla, jotta akkutoimiset Hiltiin kaapelileikkurit kestävät paremmin vaativammatkin työmaaolosuhteet
- Helpompi käyttää – yhden painikkeen käyttö saksipäällä, automaattinen sisäänvetotoiminto ja kaapelien yhteensopivuus merkitty leikkureihin
- Mukavampi käsittely – ohut kahva, 350° pään kierto ja LED-valo helpottavat leikkurin hallintaa ahtaissa tiloissa tai käsineitä käytettäessä
- Kattavat turvaominaisuudet – elektroninen liipaisimen lukitus ja audiovisuaaliset signaalit suojaavat käyttäjää paremmin
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset kaapelileikkurit pidempään kestävillä akuilla, kestävällä rakenteella ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Erittäin hienosäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu 50 mm:iin asti
- Maks. 50 mm:n kiinteäsäikeisten alumiini- ja kuparijohtimien katkaisu
- Eristettyjen kupari- ja alumiinijohtimien katkaisu 2" tai 1000 kcmil:iin asti
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.