Nuron
NPR 19-22 Putkenpuristin
Akkuputkipuristin NPR 19-22 laukku #2252516
Kompakti, kevyt ja nopea akkutoiminen rivipuristin, joka on yhteensopiva vaihdettavien 19 kN puristusleukojen kanssa (Nuron-akkualusta)
- Työkalun puristusvoima: 19 kN
- Tarkoitettu käytettäväksi leukojen kanssa: NPR PM mini press jaws
- Pään kierto: 350 °
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 851,21 EUR
1 851,21 EUR
/
1 kpl







