Nuron
NUN 54-22 akkutoiminen 6 tonnin kaapelipuristin ja leikkuri
Akkupuristustyökalu NUN 54-22 laukku #2252532
Yleiskäyttöinen 6 tonnin akkutoiminen kaapelipuristin ja leikkuri vaihdettavilla leuoilla (Nuron-akkualusta)
- Mitat (PxLxK): 116 x 75 x 378 mm
- Akkujärjestelmä: Nuron
- Nimellisjännite: 21.6 V
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Clip NUN 54-22 painettu, 1x Laukku EU_30_10 tyhjä
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
2 379,56 EUR
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
116 x 75 x 378 mm
Akkujärjestelmä
Nuron
Nimellisjännite
21.6 V
Pään kierto
350 °
Likimääräinen syklin kesto
4 s
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Minimaaliset seisokit ja vastuuriskit – Hilti 6 tonnin puristimet/leikkurit ovat oikeutettuja vuosittaiseen sertifiointiin ja ilmaisiin työkalujen tarkastuspalveluihin
- Erittäin monikäyttöinen – yksi hydraulinen työkalu, joka on yhteensopiva kolmen vaihdettavan leuan kanssa alan standardien 6 tonnin putkimaisille muoteille (mukaan lukien DIN ja NF)
- Parempi puristuslaatu – laajat testit IEC-, DIN-, NF- ja UL-standardien mukaisesti
- Maksimaalinen tuottavuus – saksimaiset leuat mahdollistavat yhden käden leikkaamisen ja puristamisen, kun taas automaattinen leukojen aukaisu ja pitkäkestoiset ACSR/Cu/Al säästävät aikaa jokaisessa kaapelin katkaisussa
- Nuron-akkualusta – huipputason akkutoimiset hydraulityökalut pidempään kestävillä akuilla, korkealaatuisilla leuoilla ja monilla palveluilla, jotka pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna
Sovellukset
- Kuparisten NFC 20-130 -puristuskaapelikenkien puristus alkaen 10-300 mm²
- Puristuskapasiteetti 10–240 mm² kupari- ja alumiinijohtimille
- Leikkuukapasiteetti jopa 33 mm:n (ulkohalkaisija) kupari- ja alumiinikaapeleille
- Leikkauskapasiteetti jopa 9 mm (HS) ja 7,5 mm (EHS) harusköyden leikkaus (ulkohalkaisija)
- Pään yläpuolisten johtimien puristus W-muoteilla
Palvelut
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Tehokkaat työkalut ja viimeisin teknologia auttavat parantamaan työpaikan tuottavuutta.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Väliaikaiset työkalut kiireisinä aikoina ja erityiset sovellukset auttavat pienentämään sijoituksia.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.








