Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

TE 50-22 Akkuporavasara

Akkuporavasara TE 50-22 laukku #2370435

Kompakti akkutoiminen SDS Max (TE-Y) iskuporavasara: kevyempi paino, suurempi teho ja pienempi tärinätaso betonin poraamiseen ja piikkaukseen (Nuron-akku)

  • Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti: 5.5 kg
  • Optimaalinen Iskuporausalue: 16 - 35 mm
  • Iskuporauksen halkaisijaväli: 12 - 82 mm

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko laukulla Sisältää: 1x Hilti Grease, 1x Työkalulaukku TE 50-22 täyd
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 288,87 EUR

Tekniset tiedot

Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
5.5 kg
Optimaalinen Iskuporausalue
16 - 35 mm
Iskuporauksen halkaisijaväli
12 - 82 mm
Yksittäisen iskun energia
6 J
Iskuporauksen kierrosluku
360 r/min
Täyden tehon iskutaajuus
3510 iskua/minuutti
Toiminnot
Aktiivinen momentinrajoitin (ATC), Aktiivinen tärinänvaimennus (AVR), Piikkaus, Iskuporaus
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin poravasaraporauksessa (ah,HD)
8.6 m/s² 1
Kolmiakselinen tärinä betonin piikkauksessa
6.8 m/s² 2
A-painotettu äänenpainetaso
99 dB (A) 3
A-painotettu äänen tehotaso
107 dB (A) 4
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  2. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  3. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
  4. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tehoa ja monipuolisuutta vaativiin töihin – laaja valikoima tarvikkeita yhdistettynä harjattomaan moottoriin entistä tehokkaampaan poraukseen, piikkaukseen ja timanttiporaukseen
  • Parempi käyttömukavuus – ergonominen muotoilu ja aktiivinen tärinänvaimennustekniikka auttavat vähentämään käyttäjän väsymistä työmaalla
  • Turvallisempi työympäristö – Hiltin innovatiivinen aktiivinen väännönrajoitin tarjoaa paremman suojan työkalun ylikiertymiseltä, kun poranterät jäävät jumiin
  • Pudotussuoja – kestävämpi akku ja metallinen akkukotelo suojaa poravasaraa vaurioilta vahingossa tapahtuvan pudotuksen yhteydessä
  • Nuron-akkualusta – huipputason akkutyökalut pidempään kestävillä akuilla ja monilla palveluilla, jotka parantavat tuottavuuttasi tänään ja huomenna

Sovellukset

  • Monipuolinen iskuporakone betonirakennustöihin sekä talotekniikan asennukseen
  • Reikien poraus betoniin ja muuraukseen putkien läpivientejä tai pistorasioita varten
  • Betonin, muurauksen, kaakelien ja kipsien piikkaus purkua varten
  • Ihanteellinen harjateräksen toistuvaan poraukseen

Tuotevideot