Nuron
SC 6ML-22 Akkupyörösaha metallin leikkaamiseen
Kylmäleikkauksen akkumetallisaha erittäin nopeaan ja tarkkaan leikkaukseen jopa 60 mm│2-3/8” tuuman syvyyteen (Nuron-akkualusta)
- Maks. leikkaussyvyys: 60 mm
- Terän halkaisija: 165 mm
- Pohjamateriaali: Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli
Tekniset tiedot
Maks. leikkaussyvyys
60 mm
Terän halkaisija
165 mm
Pohjamateriaali
Metalli, Teräs, Ruostumaton teräs, Ei-rautametalli
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 4000 r/min
Ohjauskiskon yhteensopivuus
Kyllä
Mitat (PxLxK)
296 x 168 x 253 mm
Maks. viistekulma
0 °
Suurin katkaisukapasiteetti
x
A-painotettu äänenpainetaso
99 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin kaikkien aikojen paras pyörösaha metallin leikkaukseen 165 mm:n terillä – kaksinkertaista leikkausnopeus vallankumouksellisen Nuron-tekniikan ja tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta
- Kylmäleikattu metallisaha – poikkeuksellisen sileä, vähemmän kipinöitä metallin/ruostumattoman teräksen leikkauksissa ja pohjamateriaali pysyy viileänä TCT-terillä leikatessa
- Parempi käsiteltävyys – kevyt paino 3,2 kg (sis. B 22-85 -akun), ergonomiset kahvat ja LED-työvalo auttavat leikkaamaan nopeasti leikkuulinjaa pitkin
- Kattavat turvaominaisuudet – alhaisen melutason sahaus sirujen keräimellä ja nopea laikkajarru auttaa minimoimaan sahauksesta aiheutuvat vaarat työmaalla
- Soveltuu suoraan ja putkenleikkaukseen – laajenna akkupyörösahasi toimivuutta metallille lisäämällä valinnainen ohjauskisko tai putkisovitin
Sovellukset
- Nopea ja tarkka metalliin katkaisu Ø 60 mm asti
- Kanavien, putkien ja profiilien katkaisu aina syvyyteen 60 mm asti (2-3/8")
- Aukkojen leikkaaminen metallilevyihin lämmitys- ja ilmastointiasennuksissa
- Sandwich-paneelien, metalliverkkojen ja aaltopellin leikkaus
- Metallilevyjen oikaisu ja viimeistely
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.