Nuron
SC 6WL-22 akkupyörösaha puun sahaamiseen
Akkukäsipyörösaha SC 6WL-22 pahvi #2325739
Akkupyörösaha puun sahaamiseen jopa 60 mm:n | 2-3/8" syvyyteen nopeammalla ja halkaisijaltaan 165 mm:n | 6-1/2" yleiskäyttöisellä puusahanterällä
- Maks. leikkaussyvyys: 60 mm
- Terän halkaisija: 165 mm
- Pohjamateriaali: Lastulevy, Väliseinä, Kuitulevy, Kuitusementtilevy, Kipsi, Kipsilevy, Kipsikuitu, Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Suuripaineinen laminaatti, Laminoitu levy, Muovi, Pleksilasi, Vaneri, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Puu, Puukomposiitti, Puulevy
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Pyörösahanterä SCBW WU SPX 165 A, 1x Sivuohjain
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
484,83 EUR
Tekniset tiedot
Maks. leikkaussyvyys
60 mm
Terän halkaisija
165 mm
Pohjamateriaali
Lastulevy, Väliseinä, Kuitulevy, Kuitusementtilevy, Kipsi, Kipsilevy, Kipsikuitu, Kovapuu (pyökki, tammi, jne.), Suuripaineinen laminaatti, Laminoitu levy, Muovi, Pleksilasi, Vaneri, Havupuu (kuusi, mänty, jne.), Puu, Puukomposiitti, Puulevy
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 4500 r/min
Ohjauskiskon yhteensopivuus
Ei
Mitat (PxLxK)
296 x 168 x 253 mm
Leikkaussyvyys, 45 astetta
40 mm
Maks. viistekulma
50 °
Työkalun rungon paino
2.601 kg
A-painotettu äänenpainetaso
99 dB (A) 1
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Pidempi akun toiminta-aika – harjattoman moottorin ja yleiskäyttöisen puuterän yhdistelmä vähentää seisokkeja ja parantaa tuottavuutta yhtä latauskertaa kohti
- Suurempi sahausnopeus – harjaton moottori yhdistettynä 165 mm:n yleispuuterään parantaa sahausnopeutta
- Tehokkaampi pölyn talteenotto – altistuminen haitalliselle hienolle pölylle vähenee uuden pölykanavan ansiosta
- 60 mm sahaussyvyys sopii useimpiin sovelluksiin
- Suunniteltu tehokkaampaan ja tarkempaan sahaukseen – ergonominen muotoilu, kompakti rakenne ja keveys auttavat tekemään suoria ja tarkkoja sahauksia nopeammin (ohjauskiskon yhteensopivuus edellyttää sovitinta)
Sovellukset
- Muottilautojen, OSB-levyjen, vanerin, lastulevyn, muovien, poikkipuiden ja lankkujen sahaus
- Nopeammat, suoremmat puun ja muiden levyjen sahaukset jopa 60 mm syvyyteen
- Sisätilojen viimeistely – kipsilevyjen sekä MDF- ja HDF-levyjen leikkaus
- Puu- ja levymateriaalin viimeistely ja sovitus
- Halkaisu ja katkaisu sekä jiirit ja viisteet