Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
Nuron

STR 4-22 Akkutoiminen kierretankoleikkuri

Threaded rod cutter STR 4-22 pahvi #2361757

Akkutoiminen kompakti kierretankoleikkuri sisältäen M10 (W3/8) terän kierretankojen leikkaamiseen jopa 10 mm:n halkaisijaan asti

  • Materiaalityyppi: Kierretanko, Teräskierretanko, Ruostumaton kierretanko
  • Nimellisjännite: 21.6 V
  • Työkalun rungon paino: 2.69 kg

Rakenna akkukonepakettisi

Koneen runko
Työkalun runko pahvilaatikolla
Montako sarjaa haluat tilata?
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
943,00 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalityyppi
Kierretanko, Teräskierretanko, Ruostumaton kierretanko
Nimellisjännite
21.6 V
Työkalun rungon paino
2.69 kg
A-painotettu äänenpainetaso
67 dB (A) 1
  1. Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Parempi ratkaisu kierretankojen leikkaamiseen – tämä ohut ja kevyt kierretankoleikkuri leikkaa nopeammin, puhtaammin ja tarkemmin alle 3 sekunnissa tuottamatta lastuja tai kipinöitä
  • Parempi tuottavuus – helpompi ja parempi käsittely toistuviin leikkauksiin sekä ennen asennusta että sen jälkeen
  • Lisää näkyvyyttä vaikeapääsyisillä alueilla – kirkas LED-valo valaisee työtilan ilman varjoja, mikä vähentää erillisen valonlähteen tarvetta
  • Parempi turvallisuus työmaalla – leikatut kierretangot on suunniteltu putoamaan jätteenkerääjään turvallisempaa ja helpompaa hävittämistä varten
  • Parempi työskentelymukavuus – paremman tasapainon ja ergonomian ansiosta kompaktia kierretankoleikkuria voidaan käyttää yläpuolisissa sovelluksissa pidempään

Sovellukset

  • Kierretankojen katkaisu yhdellä kädellä erilaisissa sovelluksissa
  • Kierretankojen leikkaus sekä ennen asennusta että sen jälkeen, mukaan lukien putket, kaapelihyllyasennukset, tuuletuskanavat ja alaslasketut katot
  • Hiiliteräksisten 3/8”:n, M6, M8 ja M10 -kierretankojen leikkaaminen; ruostumattomasta teräksestä valmistettujen 3/8”, M6 ja M8 -kierretankojen leikkaaminen