NCV tärysauva
Hilti NCV 10-22 reppukäyttöisen betonitäryttimen tärysauva (Nuron-akkualusta)
- IP-suojausluokka: IP 67 (NCV 10-22 pysäyttimet)
Tuotevaihtoehdot
Pään halkaisija
- 38 mm
- 45 mm
- 58 mm
Letkun pituus
- 2 m
- 3 m
- 5 m
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 1 158,69 EUR




