Nuron
Akkutoiminen NHG 6-22 -kuumailmapuhallin
Cordless heat gun NHG 6-22 pahvi #2352771
Tehokas, nopeasti lämpenevä ja ilmaa suurella nopeudella puhaltava akkutoiminen kuumailmapuhallin kaapelien päätteiden, putkien liitoskohtien ja lämpökutisteiden asentamiseen (Nuron-akkualusta)
- Paino: 0.63 kg
- Ilmamäärä: 300 l/min
Rakenna akkukonepakettisi


Työkalun runko pahvilaatikolla Sisältää: 1x Reflector nozzle NHG-REF, 1x Window nozzle NHG-WNZ
Montako sarjaa haluat tilata?
Nettohinta (ALV 0%)
316,47 EUR
Tekniset tiedot
Paino
0.63 kg
Ilmamäärä
300 l/min
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Verraton lämmöntuotto – Erikoislämpökäämi saavuttaa 300 °C:n lämpötilan neljässä ja 500 °C:n lämpötilan 20 sekunnissa. Työn pääsee siis aloittamaan nopeasti ilman turhaa tuottavuutta heikentävää odottelua.
- Voimakas ilmavirta – Tehokas puhallin ja kehittynyt lämmönhallintajärjestelmä tuottavat tasaisen, suuren virtausnopeuden ilmavirran (jopa 300 l/min 500 °C:n lämmöllä). Tämän ansiosta puhaltimella voidaan käsitellä suuriakin kokonaisuuksia, jotka oli mahdollista kiinnittää aiemmin vain avotulipohjaisilla puhaltimilla.
- Käytettävissä kädet vapaana – Kaksipykäläisen, päällä pysyvän katkaisimen ja litteän pohjan ansiosta puhallin voidaan asettaa maahan. Tämä vähentää ranneongelmia ja antaa tilaisuuden työskennellä monipuolisesti.
- Pienikokoinen ja monipuolinen – kevyt rakenne ja kolme mukana toimitettavaa suutinta varmistavat sopivuuden moneen erilaiseen käyttöön.
- Verraton lämmöntuotto – Erikoislämpökäämi saavuttaa 570 °F:n lämpötilan neljässä ja 932 °F:n lämpötilan 20 sekunnissa. Työn pääsee siis aloittamaan nopeasti ilman turhaa tuottavuutta heikentävää odottelua.
Sovellukset
- Kaapelipäätteiden lämpökutisteiden lämmittämiseen ja kiinnittämiseen
- Sähköasennusten PVC-suojaputkien ja pleksilasin taivuttamiseen
- PEX-putkien korjaamiseen ja vinyylin irrottamiseen
- Maalin irrottamiseen metallista hitsausta varten
- Paineilmaletkujen ja muiden lämpömuovien laajentamiseen lämmittämällä asennuksia varten










