AN-D SPX karkeat laikat alustalla
Huipputason karkeat hiomalaikat kuitualustalla (tyyppi 27) ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien viimeistelemiseen
- Pohjamateriaali: Alumiini, Ei-rautametalli, Ruostumaton teräs, Teräs
- Tuoteluokka: Ultimate
- Tausta: Lasikuitu
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- Hyvin hieno
- Hyvin karkea
- Kaksi yhdessä: Karkea ja keskikova
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 25,96 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Alumiini, Ei-rautametalli, Ruostumaton teräs, Teräs
Tuoteluokka
Ultimate
Tausta
Lasikuitu
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Laaja karkeusasteiden valikoima maalin ja ruosteen poistamiseen tai satiinipintojen, peilin kirkkaiden pintojen ja määritetyn pintakarkeuden saavuttamiseen
- Levyn rakenne ja kaksoishiontateho on tarkoitettu erityisesti vähentämään toimenpiteitä halutun pinnanlaadun saavuttamiseksi
- Tyypin 27 laikat on tarkoitettu pitempää käyttöikää varten myös metallien vaikeiden muotojen hiomisessa
- Kehitetty saavuttaamaan parhaat tulokset ammattimaisissa metallitöissä Hiltin nopeussäätöisillä hiomakoneilla
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien viimeistely, hieno hionta sekä kiillotus
- Ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden metallien hionta ei-lineaariseksi keskikarkeaksi ja hienoksi satiinipinnaksi
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien kiillotus peilin kirkkaiksi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









