S-BH (M) magneettinen ruuvauskärjenpidin
Vakiotehoinen ruuvauskärjenpidin magneetilla käytettäväksi tavallisilla ruuvivääntimillä
- Ominaisuus: Magneettinen kuusiohylsy
- Ruuvikanta: HEX1/4"
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
Tuotevaihtoehdot
Ruuvikanta
- HEX1/4"
Pituus
- 50 mm
- 75 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 5,10 EUR
Tekniset tiedot
Ominaisuus
Magneettinen kuusiohylsy
Ruuvikanta
HEX1/4"
Kiinnityspää
1/4 " kuusikulmainen
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja tukeva muotoilu – valmistettu erikoislujasta teräksestä
- Luja pysyvä magneetti varmistaa ruuvien hyvän kiinnityksen
- Ruostumaton teräsholkki
Sovellukset
- Sopii kaikkiin 1/4" ruuvinvääntimen kärkiin, jotka on valmistettu DIN 3126 C 6.3 ja 6.3:n mukaisesti
- Ruuvauskärjenpidin väliseinään ja muihin perusruuvauksiin
- Ohut muotoilu monipuolisempaa käyttöä varten
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.