Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Itsestään teroittuvat tasatalttaterät betonin ja muurauksen täsmälliseen purkamiseen käyttämällä kolmannen sukupolven TE 3000- tai H28-purkutyökaluja kiinnikkeellä

  • Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Tuoteluokka: Ultimate
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 400 mm
  • 500 mm
Leveys
  • 38 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 4 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 103,28 EUR

Tekniset tiedot

Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Tuoteluokka
Ultimate

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itsestään teroittuva leikkausreuna – sama taltta tehokkaampaan ja pidempi kestoiseen työskentelyyn, ei vaadi uudelleenteroitusta tai -kovetusta
  • Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä tasataltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
  • Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin purkutöihin
  • Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
  • Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta

Sovellukset

  • Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden purkaminen
  • Betonin kanavointi
  • Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -käsiporakoneilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.