Uusi
TE-H FM Tasataltat
Kapea tasataltta TE-H FM 40 #2429838

Erittäin kestävät tasaiset talttaterät betonin ja muurauksen piikkaamiseen/kanavointiin käyttäen kolmannen sukupolven TE 3000 tai H28 -purkutyökaluja kiinnikkeellä
- Kiinnityspää: TE-H (Hilti HEX 28)
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 38 mm
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 400 mm
Leveys
- 38 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
46,33 EUR
46,33 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kiinnityspää
TE-H (Hilti HEX 28)
Pituus
400 mm
Leveys
38 mm
Tuoteluokka
Standard
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin kestävä – induktiivisen karkaisun ansiosta nämä tasataltat on suojattu tehokkaasti laajentumiselta, kulumiselta ja taittumiselta
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Sertifioitu laatu – kehitetty ISO-sertifioiduilla prosesseilla soveltaen yli 30 vuoden ammattitaitoa taltan suunnittelusta ja valmistuksesta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön – testattu äärimmäisessä käytössä, taltat on tarkoitettu vaativimpiinkin purkutöihin
- Parempi piikkausteho – erittäin kestävä kiinnityspää välittää suuremman voiman työkalusta talttaan
Sovellukset
- Betoni-, tiili- tai harkkorakenteiden piikkaus
- Syvemmät roilot betoniin
- Tarkoitettu käytettäväksi kolmannen sukupolven sähkötoimisilla TE 3000 -käsiporakoneilla ja kiinnikkeellä varustetuilla H28-purkuvälineillä

